Homologation
Plage de courant d'entrée
Convertisseur de courant universel, pour mesurer des courants continus, alternatifs ou déformés, courant d'entrée de 0 à 100 A, courant de sortie de 4 à 20 mA
Convertisseur de courant universel, pour mesurer des courants continus, alternatifs ou déformés, un courant d'entrée de 0 à 200 A, un courant de sortie de 4 à 20 mA
Convertisseur de courant universel, pour mesurer des courants continus, alternatifs ou déformés, un courant d'entrée de 0 à 300 A, un courant de sortie de 4 à 20 mA
Transformateur universel de mesure de courant, pour la mesure de courants continus, alternatifs et déformés, intensité de courant d'entrée de 0 à 400 A, courant de sortie de 4 à 20 mA
Transformateur universel de mesure de courant, pour la mesure de courants continus, alternatifs et déformés, intensité de courant d'entrée de 0 à 500 A, courant de sortie de 4 à 20 mA
Transformateur universel de mesure de courant, pour la mesure de courants continus, alternatifs et déformés, intensité de courant d'entrée de 0 à 600 A, courant de sortie de 4 à 20 mA
Transformateur universel de mesure de courant, pour la mesure de courants continus, alternatifs et déformés, intensité de courant d'entrée de 0 à 100 A, tension de sortie de 0 à 10 V
Transformateur universel de mesure de courant, pour la mesure de courants continus, alternatifs et déformés, intensité de courant d'entrée de 0 à 200 A, tension de sortie de 0 à 10 V
Transformateur universel de mesure de courant, pour la mesure de courants continus, alternatifs et déformés, intensité de courant d'entrée de 0 à 300 A, tension de sortie de 0 à 10 V
"$pageName" sur