Liste de produits : installation cuivre

Filtres

726 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

  • Options complémentaires
    Fermer

    Homologation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Type de signal

  • Options complémentaires
    Fermer

    Type de signal



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Panneau de jonction - PP-RJ-RJ - 2703015

Panneau de jonction, deux connecteurs femelles RJ45, 10/100/1 000 Mbits/s, adaptateur de rail DIN, IP20

Panneau de jonction - PP-RJ-SC - 2703016

Panneau de jonction, connecteur femelle RJ45 sur blocs de jonction à vis, 10/100/1 000 Mbits/s, adaptateur de rail DIN, IP20, contact de blindage avec dispositif anti-traction

Panneau de jonction - PP-RJ-SCC - 2703018

Panneau de jonction, connecteur femelle RJ45 sur blocs de jonction Push-in, 10/100/1 000 Mbits/s, adaptateur de rail DIN, IP20, contact de blindage avec dispositif anti-traction

Panneau de jonction - PP-RJ-IDC - 2703019

Panneau de jonction, connecteur femelle RJ45 sur blocs de jonction IDC, 10/100/1 000 Mbits/s, adaptateur de rail DIN, IP20, contact de blindage avec dispositif anti-traction

Panneau de jonction - PP-RJ-RJ-F - 2703020

Panneau de jonction, deux connecteurs femelles RJ45, 10/100/1 000 Mbits/s, adaptateur de rail DIN, IP20, surveillance du blindage électrique, parafoudre basse tension

Panneau de jonction - PP-RJ-SC-F - 2703021

Panneau de jonction, connecteur femelle RJ45 sur blocs de jonction à vis, 10/100/1 000 Mbits/s, adaptateur de rail DIN, IP20, contact de blindage avec dispositif anti-traction, surveillance du blindage électrique, parafoudre basse tension

Panneau de jonction - PP-RJ-SCC-F - 2703022

Panneau de jonction, connecteur femelle RJ45 sur blocs de jonction Push-in, 10/100/1 000 Mbits/s, adaptateur de rail DIN, IP20, contact de blindage avec dispositif anti-traction, surveillance du blindage électrique, parafoudre basse tension

Panneau de jonction - PP-RJ-IDC-F - 2703023

Panneau de jonction, connecteur femelle RJ45 sur blocs de jonction IDC, 10/100/1 000 Mbits/s, adaptateur de rail DIN, IP20, contact de blindage avec dispositif anti-traction, surveillance du blindage électrique, parafoudre basse tension

Injecteur - INJ 1000 - 2703005

Injecteur PoE, 30 W, deux connecteurs femelles RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montage sur rail DIN, IP20

Injecteur - INJ 1000-T - 2703006

Injecteur PoE, 30 W, deux connecteurs femelles RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montage sur rail DIN, IP20, plage de température étendue -40 °C ... 75 °C

726 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55