Liste de produits : éléments de contact et contacts

Filtres

97 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Cadre de passe-câble - VC-TR1/2M-PEA - 1607059

Cadre passe-câble, avec raccordement PE vers le boîtier, pour modules à élément de contact, type 1, nombre de modules : 2

Cadre de passe-câble - VC-TR2/3M-PEA - 1607062

Cadre passe-câble, avec raccordement PE vers le boîtier, pour modules à élément de contact, type 2, nombre de modules : 3

Cadre de passe-câble - VC-TR3/4M-PEA - 1607075

Cadre passe-câble, avec raccordement PE vers le boîtier, pour modules à élément de contact, type 3, nombre de modules : 4

Cadre de passe-câble - VC-TR4/5M-PEA - 1607088

Cadre passe-câble, avec raccordement PE vers le boîtier, pour modules à élément de contact, type 4, nombre de modules : 5

Cadre de montage - VC-AR1/2M-PEA - 1607761

Cadre de montage, avec contact PE, pour châssis VARIOCONNEC, type 1, 2 modules à isolants

Cadre de montage - VC-AR2/3M-PEA - 1607774

Cadre de montage, avec contact PE, pour châssis VARIOCONNEC, type 2, 3 modules à isolants

Cadre de montage - VC-AR3/4M-PEA - 1607787

Cadre de montage, avec contact PE, pour châssis VARIOCONNEC, type 3, 4 modules à isolants

Cadre de montage - VC-AR4/5M-PEA - 1607790

Cadre de montage, avec contact PE, pour châssis VARIOCONNEC, type 4, 5 modules à isolants

Cadre de passe-câble - VC-TR1/2M - 1852891

Cadre capot, sans contact PE, pour modules à isolants, type 1, 2 modules à isolants

Cadre de passe-câble - VC-TR2/3M - 1852901

Cadre capot, sans contact PE, pour modules à isolants, type 2, 3 modules à isolants

97 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55