Liste de produits : cadres de montages pour connecteurs

Filtres

21 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]
nouveau

Cadre de montage pour connecteurs - HC-CIF-B06-HFWL-PL-LG - 1424334

Cadre de montage pour connect. HEAVYCONNEC, pour éléments de contact type B6

nouveau

Cadre de montage pour connecteurs - HC-CIF-B10-HFWL-PL-LG - 1424335

Cadre de montage pour connecteur HEAVYCONNEC, pour éléments de contact de type B10

nouveau

Cadre de montage pour connecteurs - HC-CIF-B16-HFWL-PL-LG - 1424336

Cadre de montage pour connecteur HEAVYCONNEC, pour éléments de contact de type B16

nouveau

Cadre de montage pour connecteurs - HC-CIF-B24-HFWL-PL-LG - 1424337

Cadre de montage pour connecteur HEAVYCONNEC, pour éléments de contact de type B24

Cadre de montage pour connecteurs - HC-CIF-B10-HFFD-WH-AL - 1404221

Cadre de montage pour connecteurs HEAVYCONNEC, partie supérieure pour verrouillage transversal, pour parties inférieures avec verrouillage transversal HC-CIF...BFWD.. ou pour parties inférieures HC-CIF...BFFD.., pour éléments de contact de type B10, avec vis M4 à tête à six pans creux de 3 mm, pour profilés NS35/7,5

Cadre de montage pour connecteurs - HC-CIF-2B6-HFFD-WH-AL - 1404215

Cadre de montage pour connecteurs HEAVYCONNEC, partie supérieure pour verrouillage transversal, pour parties inférieures avec verrouillage transversal HC-CIF...BFWD.. ou pour parties inférieures HC-CIF...BFFD.., pour éléments de contact de type B6, avec vis M4 à tête à six pans creux de 3 mm, pour profilés NS35/7,5

21 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55