Liste de produits : éléments de raccordement et de montage

Filtres

20 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Elément de raccordement - PSD-S CE-SM SPRING - 2700091

Elément de raccordement avec blocs de jonction à ressort pour montage au sol

Elément de raccordement - PSD-S CE-TM SPRING - 2700092

Elément de raccordement avec blocs de jonction à ressort pour montage sur tube

Elément de raccordement - PSD-S CE-SM SCREW - 2700093

Elément de raccordement avec blocs de jonction à vis pour montage au sol

Elément de raccordement - PSD-S CE-TM SCREW - 2700095

Elément de raccordement avec blocs de jonction à vis pour montage sur tube

Equerre de montage - PSD-S ME BR-BM/HCR - 2700149

Angle pour montage sur pied, câblage camouflé, noir

Matériaux de montage - PSD-S ME T-P 45 - 2700152

Tube, longueur 45 mm, Ø 25 mm, pour montage direct en tube sur le pied plat

20 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55