Liste de produits : configuration, surveillance et diagnostic

Filtres

10 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SOFTWARE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_TYPE_OF_THE_SOFTWARE_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

Type d'application du logiciel

Logiciel - DIAG+ - 2730307

Diag+, logiciel de diagnostic pour les réseaux INTERBUS et PROFINET, d'autres domaines d'utilisation peuvent être p. ex. la mise en service et l'entretien.

Logiciel - DIAG+ CPY - 2730404

La licence de copie Diag+ permet l'installation et l'utilisation parallèle du logiciel Diag+ sur plusieurs postes de travail. Il s'agit ici d'une licence par poste de travail. Une licence complète est également nécessaire pour chaque poste de travail.

Logiciel - DIAG+ DEMO - 2730734

Diag+, logiciel de diagnostic (version de démonstration avec des fonctions restreintes) pour les réseaux INTERBUS et PROFINET, d'autres domaines d'application peuvent être par ex. la mise en service et l'entretien. La version démo est gratuite et n'exige aucune clé de licence. Elle fait partie de la suite logicielle AUTOMATIONWORX que vous pouvez télécharger sous « Téléchargements ».

Logiciel - CONFIG+ - 2868059

Version Config+ complète pour la configuration et le diagnostique d'un système INTERBUS

Logiciel - CONFIG+ CPY - 2868062

La licence de copie Config+ permet l'installation et l'utilisation parallèle du logiciel Config+ sur plusieurs postes de travail. Une licence complète est également nécessaire pour chaque utilisateur individuel. Il s'agit ici d'une licence par poste de travail

Logiciel - CONFIG+ DEMO - 2868046

Version CONFIG+ DEMO avec fonctions limitées (enregistrement des projets impossible). La version démo est gratuite et n'exige aucune clé de licence. Elle fait partie de la suite logicielle AUTOMATIONWORX que vous pouvez télécharger sous « Téléchargements ».

Logiciel - DIAG+ NETSCAN - 2868075

Version complète Diag+ NetScan, pour le diagnostic cyclique et en temps réel de réseaux

Logiciel - DIAG+ NETSCAN CPY - 2868088

La licence de copie Diag+ NetScan permet l'installation et l'utilisation parallèle du logiciel Diag+NetScan sur plusieurs postes de travail. Il s'agit ici d'une licence par poste de travail. Une licence complète est également nécessaire pour chaque poste de travail.

Logiciel - DIAG+ NETSCAN DEMO - 2868091

Version DIAG+ NETSCAN DEMO avec fonctions limitées (pas d'ouverture ni d'enregistrement de projets). La version démo est gratuite et n'exige aucune clé de licence. Elle fait partie de la suite logicielle AUTOMATIONWORX que vous pouvez télécharger sous « Téléchargements ».

Logiciel - AX SW SUITE DEMO - 2985660

Automationworx Software Suite est un ensemble complet d'outils logiciels adaptés les uns aux autres pour le système d'automatisation Automation Worx composé de PC WORX, PC WORX EXPRESS, DIAG+, DIAG+ NetScan, CONFIG+, VISU+, WEBVISIT, AX OPC SERVER. La version démo est gratuite et n'exige aucune clé de licence. Elle peut être téléchargée sous « Téléchargements ».

10 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55