Liste de produits : contacts coaxiaux

Filtres

4 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Contact coaxial - HC-M-04-BU-KOAX-75 - 1686258

Contact coaxial, diamètre de contact: 4,8 mm, tournés, Connecteur femelle, matériau de contact: Alliage de cuivre, surface des contacts: doré, section raccordable: 0,14 mm² ... 2,5 mm² AWG 26 ... 14, Impédance caractéristique: 75 Ω

Contact coaxial - HC-M-04-ST-KOAX-75 - 1686245

Contact coaxial, diamètre de contact: 4,8 mm, tournés, Mâle, matériau de contact: Alliage de cuivre, surface des contacts: doré, section raccordable: 0,14 mm² ... 2,5 mm² AWG 26 ... 14, Impédance caractéristique: 75 Ω

Contact coaxial - HC-M-04-ST-KOAX-50 - 1676815

Contact coaxial, diamètre de contact: 4,8 mm, tournés, Mâle, matériau de contact: Alliage de cuivre, surface des contacts: doré, section raccordable: 0,14 mm² ... 2,5 mm² AWG 26 ... 14, Impédance caractéristique: 50 Ω

Contact coaxial - HC-M-04-BU-KOAX-50 - 1676802

Contact coaxial, diamètre de contact: 4,8 mm, tournés, Connecteur femelle, matériau de contact: Alliage de cuivre, surface des contacts: doré, section raccordable: 0,14 mm² ... 2,5 mm² AWG 26 ... 14, Impédance caractéristique: 50 Ω

4 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55