Liste de produits : câbles et accessoires

Filtres

5 occurrences

Kit d'adaptation photovoltaïque - PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 - 1079531

Connecteur photovoltaïque, Kit d'adaptation photovoltaïque, type: Adaptateur, coloris: noir, courant de référence: 35 A, longueur de câble: 150. Raccordez les connecteurs entre eux uniquement avec des connecteurs du même fabricant et du même type. Lors du raccordement, respectez impérativement les valeurs de tension et d'intensité nominales indiquées. Le plus petit dénominateur commun est admis.

Caches - PV-C PLUG - 1775631

Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: SUNCLIX, Caches, coloris: noir

Cache de protection - PV-C PROTECTION CAP - 1785430

Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: SUNCLIX, Cache de protection, coloris: noir. auto-étanche, sans mécanisme de verrouillage, kit composé de : 1 cache de protection pour connecteur mâle et 1 cache de protection pour le côté accouplement

Outil à dénuder - WIREFOX-D SR 6-1 - 1212511

Outil à dénuder pour câbles solaires usuels de 2,5, 4 et 6 mm², avec une longueur de coupe de 15 mm, pour connecteur SUNCLIX

Tournevis - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

Outil de déverrouillage, pour blocs de jonction ST, s'utilise aussi comme tournevis pour tête fendue, dimensions : 0,6 x 3,5 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant

5 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55