Liste de produits : installation photovoltaïque intégrée au bâti (IAB)

Filtres

2 occurrences

PV-JB 2,5/ 1-R 50 PXC - 1705131

Élément de raccordement PV, intensité nominale: 15 A, tension nominale: 1000 V, largeur: 40,4 mm, type de raccordement: A ressort, coloris: noir. Uniquement avec RADOX® Solar (TÜV) - Câble solaire de Huber & Suhner

PV-JB 2,5/ 1-L 50 PXC - 1705132

Élément de raccordement PV, intensité nominale: 15 A, tension nominale: 1000 V, largeur: 40,4 mm, type de raccordement: extrémité libre, coloris: noir. Uniquement avec RADOX® Solar (TÜV) - Câble solaire de Huber & Suhner

2 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55