Liste de produits : antennes et câbles marché US

Filtres

38 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bande de fréquence

Antenne - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-RPSMA - 2885676

Antenne omnidirectionnelle, 900 MHz, gain : 2 dBi, polarisation: linéaire, indice de protection : IP55, raccordement : RSMA (mâle)

Antenne - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - 2867160

Antenne omnidirectionnelle, 900 MHz, gain : 2 dBi, polarisation : linéaire, angle d'ouverture : h 360°, indice de protection : IP65, raccordement : MCX (mâle), avec câble de raccordement 2 m et équerre de fixation pour montage mural

Antenne - RAD-ISM- 900-ANT-OMNI-0-N - 5604160

Antenne omnidirectionnelle, 900 MHz, gain : 2 dBi, polarisation : linéaire, angle d'ouverture : h 360°, raccordement : N (femelle), avec équerre de fixation pour montage mural

Antenne - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N - 2867791

Antenne omnidirectionnelle, 900 MHz, gain : 5 dBi, polarisation : linéaire, angle d'ouverture : h/v 360°/28°, indice de protection : IP65, raccordement : N (femelle), avec équerre de fixation et brides pour poteaux

Antenne - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - 2885579

Antenne omnidirectionnelle, 900 MHz, gain : 8 dBi, polarisation : linéaire, angle d'ouverture : h/v 360°/15°, indice de protection : IP65, raccordement : N (femelle), avec équerre de fixation et brides pour poteaux

Antenne - RAD-900-ANT-OMNI-2-2-RSMA - 2904801

Antenne omnidirectionnelle, indice de protection IP65, longueur de câble 1,8 m, raccordement RSMA (mâle)

Antenne - RAD-900-ANT-OMNI-2-N - 2904802

Antenne omnidirectionnelle, 868 MHz, gain : 2 dBi, polarisation : linéaire, angle d'ouverture : h/v 360°/50°, indice de protection : IP66, raccordement : N (femelle) pour montage sur armoire électrique (montage mural possible en option)

Antenne - RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - 2867801

Antenne directive 868 MHz/900 MHz, gain : 5 dBi, polarisation : linéaire, angle d'ouverture : h/v 168°/78°, indice de protection : IP65, raccordement : N (femelle), avec équerre de fixation et colliers pour poteau

Antenne - RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - 2867814

Antenne directive 868 MHz/900 MHz, gain : 8,5 dBi, polarisation : linéaire, angle d'ouverture : h/v 100°/62°, indice de protection : IP65, raccordement : N (femelle), avec équerre de fixation et colliers pour poteau

Antenne - RAD-ISM-900-ANT-YAGI-10-N - 5606614

Antenne directive 868 MHz/900 MHz, gain : 12 dBi, polarisation : linéaire, angle d'ouverture : h/v 56°/46°, indice de protection : IP65, raccordement : N (femelle), avec équerre de fixation et colliers pour poteau

38 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55