Liste de produits : alarmes

Filtres

3 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Relais SMS - TC MOBILE I/O X200-4G - 1038567

Relais SMS et module de signalisation, version pour l'Europe, surveillance des valeurs analogiques et numériques via le réseau de téléphonie mobile, commutation des sorties de relais à distance, communication via SMS ou connexion des données par téléphonie mobile (envoi d'e-mails, applis), tension d'alimentation 10 V ... 60 V DC

Relais SMS - TC MOBILE I/O X200-4G AC - 1038568

Relais SMS et module de signalisation, version pour l'Europe, surveillance des valeurs numériques via le réseau de téléphonie mobile, commutation des sorties de relais à distance, communication via SMS ou connexion des données par téléphonie mobile (envoi d'e-mails, applis), tension d'alimentation 93 V ... 250 V AC

Système de signalisation - CBL-TC-MOBILE-BOX - 1192973

Système d'alarme avec un relais SMS pour la surveillance des signaux analogiques et numériques. Les sorties de relais peuvent être commutées à distance via le réseau de téléphonie mobile. Communication par SMS ou e-mail. Tension d'alimentation 230 V AC. Avec antenne et câble USB.

3 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55