Liste de produits : adaptateurs pour montage sur profilés et montage direct pour blocs répartiteurs Push-in

Filtres

16 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Adaptateur de montage sur profilé - PTFIX-NS35 - 3274054

Adaptateur de montage sur profilé, longueur: 58,1 mm, largeur: 28,6 mm, hauteur: 11 mm, coloris: gris

Adaptateur de montage sur profilé - PTFIX-NS35A - 3274056

Adaptateur de montage sur profilé, longueur: 45,7 mm, largeur: 10,3 mm, hauteur: 11,9 mm, coloris: gris

Adaptateur de montage sur profilé - PTFIX-NS35A-FIX - 3274057

Adaptateur de montage sur profilé, avec fonction de butée, longueur: 45,7 mm, largeur: 10,3 mm, hauteur: 12 mm, coloris: gris

Adaptateur de montage sur profilé - PTFIX-NS15A - 3274058

Adaptateur de montage sur profilé, longueur: 28,6 mm, largeur: 10,3 mm, hauteur: 10,8 mm, coloris: gris

Adaptateur de montage sur profilé - PTFIX-NS15A-FIX - 3274059

Adaptateur de montage sur profilé, avec fonction de butée, longueur: 28,6 mm, largeur: 10,3 mm, hauteur: 10,8 mm, coloris: gris

Bride - PTFIX-F - 3274060

Bride, avec fixation vissable, longueur: 28,6 mm, largeur: 8,6 mm, hauteur: 21,7 mm, coloris: gris

Adaptateur de montage sur profilé - PTFIX 1,5-NS35 - 1049497

Adaptateur de montage sur profilé, longueur: 58,1 mm, largeur: 21,6 mm, hauteur: 11 mm

Adaptateur de montage sur profilé - PTFIX 1,5-NS15A - 1049500

Adaptateur de montage sur profilé, longueur: 21,6 mm, largeur: 8 mm, hauteur: 10,85 mm

16 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55