Liste de produits : accessoires marché US

Filtres

13 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Splitter d'antenne - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

Répartiteur double pour signaux d'antennes (splitter d'antenne), raccordement N (femelle) aux 2extrémités supérieures et raccordement N (femelle) à l'extrémité inférieure

Adaptateur - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

Adaptateur d'antenne pour la traversée pour armoire électrique, plage de fréquence : 0,3 GHz ... 6 GHz, indice de protection : IP65, raccordement : 2 x N (femelle)

Adaptateur - RAD-ADP-N/M-SMA/F - 2917036

Adaptateur d'antenne, plage de fréquence : 0,3 GHz ... 6 GHz, raccordement : N (mâle) -> SMA (femelle)

Adaptateur - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

Adaptateur d'antenne, plage de fréquence : 0,3 GHz ... 6 GHz, raccordement : RSMA (mâle) -> SMA (femelle)

Adaptateur - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

Adaptateur d'antenne pour la traversée pour armoire électrique, plage de fréquence : 0,3 GHz ... 6 GHz, raccordement : 2 x SMA (femelle)

Adaptateur - RAD-ADP-SMA/F-SMA/M-90 - 2917324

Adaptateur d'antenne, plage de fréquence : 0,3 GHz ... 6 GHz, raccordement : SMA (femelle) -> SMA (mâle), coudé à 90°

Câble d'antenne - RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - 2885621

Barrière pour l'installation d'antennes en zones Ex de classe I, Div. 1 et 2, 76 cm ; type RSMA (connecteur) sur MCX (connecteur) ; certifiée UL

Matériel pour le montage - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870

Matériel de montage pour montage mural d'antenne omnidirectionnelle OMNI avec protection contre le vandalisme

Dispositif de protection antisurtension - CN-LAMBDA/4-2.2-BB - 2800024

Adaptateur utilisant la technologie Lambda/4 servant de protection antisurtension pour interfaces coaxiales de signaux. Raccordement : Connecteurs N femelle-femelle

13 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55