Liste de produits : accessoires de protection antisurtension pour les technologies de l'information

Filtres

12 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Bloc de jonction multipolaire à vis - CT-TERMIBLOCK 10 DA - 0441711

Borne à vis avec contacts de sectionnement pour fiches de protection CT et CTM. Utilisation dans des systèmes MSR et de télécommunication Modèle : 10 paires de fils

Support - CTM 10-MAG - 2838610

Support avec barre de mise à la terre, conçu pour recevoir jusqu'à 10 fiches de protection LSA-PLUS (COMTRAB CTM), à enficher sur le CT-TERMIBLOCK ou la barrette de sectionnement LSA-PLUS

Barrette de sectionnement - CT 10-TL - 2765356

Barrette de sectionnement LSA-PLUS, pour recevoir les modules de protection CTM et CT 10. Version : 10 paires de fils, cote A : 124 mm.

Support - CT 10-2/2-GS - 2765398

Support pour modules de protection primaire CT destiné à recevoir 20 éclateurs à gaz à 2 électrodes de type H, non équipé. Version : 10 paires de fils

Support - CT 10-2/2-GS/3E - 2765408

Support de module de protection primaire CT pour recevoir 10 éclateurs à gaz à 3 électrodes, non équipé. Version : 10 paires de fils

Support - CT 10-2/2-GS/3E-110AC - 2920829

Support de module de protection primaire LSA-PLUS pour 10 paires de fils, équipé de 10 éclateurs à gaz à 3 électrodes.

Barre de mise à la terre - CT 1-10-ES - 2765547

Barre de mise à la terre pour fiche de protection CTM, s'utilise combinée à une barrette de sectionnement LSA-PLUS. Version : 10 paires de fils

Circuit imprimé de protection antisurtension - D-LAN-19"-D-P - 2880192

C.I. de rechange pour les produits "D-LAN-19""..."". Carte avec 4 ports protégés contre la surtension pour interfaces de données selon cat.5/EN 50 17 3 (100Base-T), incl. fiches femelles RJ45.

12 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55