Liste de produits : accessoires de protection antisurtension pour les technologies de l'information

Filtres

15 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Bloc de jonction multipolaire à vis - CT-TERMIBLOCK 10 DA - 0441711

Borne à vis avec contacts de sectionnement pour fiches de protection CT et CTM. Utilisation dans des systèmes MSR et de télécommunication Modèle : 10 paires de fils

Support - CTM 10-MAG - 2838610

Support avec barre de mise à la terre, conçu pour recevoir jusqu'à 10 fiches de protection LSA-PLUS (COMTRAB CTM), à enficher sur le CT-TERMIBLOCK ou la barrette de sectionnement LSA-PLUS

Barrette de sectionnement - CT 10-TL - 2765356

Barrette de sectionnement LSA-PLUS, pour recevoir les modules de protection CTM et CT 10. Version : 10 paires de fils, cote A : 124 mm.

Etrier de montage - CT 10-MB/ 3 - 2765372

Etrier de montage pour recevoir 3 barrettes de sectionnement ou pour fil de terre. Version : 10 paires de fils, cotes : A 104,5 mm, B 65 mm,

Etrier de montage - CT 10-MB/10 - 2765385

Etrier de montage pour recevoir 10 barrettes de sectionnement ou pour fil de terre. Version : 10 paires de fils, cotes : A 104,5 mm, cotes B 245,5 mm

Support - CT 10-2/2-GS - 2765398

Support pour modules de protection primaire CT destiné à recevoir 20 éclateurs à gaz à 2 électrodes de type H, non équipé. Version : 10 paires de fils

Support - CT 10-2/2-GS/3E - 2765408

Support de module de protection primaire CT pour recevoir 10 éclateurs à gaz à 3 électrodes, non équipé. Version : 10 paires de fils

Support - CT 10-2/2-GS/3E-110AC - 2920829

Support de module de protection primaire LSA-PLUS pour 10 paires de fils, équipé de 10 éclateurs à gaz à 3 électrodes.

15 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55