Liste de produits : accessoires pour disjoncteur d'appareil

Filtres

12 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Elément de base - CB S-BE - 2905067

Elément de base de soudage pour montage de circuits imprimés pour la pose de disjoncteurs CB TM... ou CB E...

Pont - CB PT BRIDGE - 2801014

Connecteur de pontage du contact 1 à 2 pour éléments de base CB

Pont - CB RC BRIDGE - 2801616

Connecteur de pontage du contact 11 à 14 pour éléments de base CB

Embase en saillie - TMCP SOCKET M - 0916589

Embase juxtaposable, 2 pôles, peut recevoir deux disjoncteurs unipolaires

Flasque d'extrémité - TMCP CONNECT LR - 0916592

Flasque d'extrémité, longueur: 115 mm, largeur: 6 mm, coloris: noir

Pont - TMCP SB - 0916602

Pont pour ligne de signalisation, enfichable, pour ponter la ligne de signalisation groupée lorsqu'il reste une prise libre sur l'embase TMCP SOCKET M

Pièce métallique - SPRING-LOCK - 0713009

Verrouillage à ressort, pour le verrouillage mécanique en cas de montage au-dessus de la tête, 1 pôle

Pont enfichable - FBST 500 TMCP - 0916615

Pont enfichable, longueur: 500 mm, coloris: argenté

12 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55