Liste des produits : accessoires pour Axioline F

Filtres

18 occurrences

Connecteurs pour câbles de bus - AXL F BS H - 2700992

Module d'interface de bus Axioline F pour boîtier de type H

Cache de protection - AXL F BS CAP - 2702275

Capot de protection pour les contacteurs latéraux des modules d'embase de bus Axioline F

Connecteurs pour câbles de bus - AXL F BS F - 2688129

Module d'interface de bus Axioline F pour boîtier de type F

Connecteurs - AXL CN L/UL - 2700979

Connecteur d'alimentation Axioline F long (p. ex. pour AXL BK PN)

Connecteurs - AXL CN S/UL - 2701421

Connecteur d'alimentation Axioline F court (p. ex. pour AXL F BK ... )

Jeu de fiches - AXL CNS 8L-ORBG/D/UI/E1/E2 - 2700980

Kit de connecteurs Axioline F (p. ex. pour AXL F DI16/4 2F)

Jeu de fiches - AXL CNS 8L-OBBG/D/UO/E1 - 2700981

Kit de connecteurs Axioline F (p. ex. pour AXL F D016/3 2F)

Jeu de fiches - AXL CNS 8L-O/D/UI - 2701728

Kit de connecteurs Axioline F (p. ex. pour AXL F DI64/1 2F)

Jeu de fiches - AXL CNS 4L-O/D/UI/E1 - 2700982

Kit de connecteurs Axioline F (p. ex. pour AXL F DI32/1 1F)

Jeu de fiches - AXL CNS 4L-O/D/UO1/UO2/E1 - 2700983

Kit de connecteurs Axioline F (p. ex. pour AXL F DO32/1 1F)

18 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55