Liste de produits : accessoires et de consommables

Filtres

106 occurrences

Stylo à usage unique, non rechargeable - P-PEN - 0815211

Stylo à usage unique, non rechargeable, pour le repérage manuel, utilisable également avec l'adaptateur P‐PEN ADAPTER pour un repérage au traceur, épaisseur du trait 0,1 mm

Adaptateur - P-PEN ADAPTER - 0815224

Adaptateur aluminium, pour la fixation du P-PEN lors du repérage au traceur

Crayon de marquage - X-PEN 0,35 - 0811228

Crayon de marquage manuel d'étiquettes, sans cartouche d'encre, repérage extrêmement résistant à l'effacement, épaisseur du trait 0,35 mm

Crayon de marquage - CMS-PEN 0,25 - 5067815

Stylo, avec adaptateur, réservoir à encre et dispositif de rangement, épaisseur d'écriture 0,25 mm

Crayon de marquage - CMS-PEN 0,35 - 5067828

Stylo, avec adaptateur, réservoir à encre et dispositif de rangement, épaisseur d'écriture 0,35 mm

Crayon de marquage - CMS-PEN 0,50 - 5067831

Stylo, avec adaptateur, réservoir à encre et dispositif de rangement, épaisseur d'écriture 0,5 mm

Cartouche couleur - CMS-INK-TR-C5 - 5146684

Cartouche d'encre, encre noire spéciale, 5 cartouches de 1 ml chacune, pour exigences élevées

Liquide de nettoyage - CMS-R-FLUID-TR - 5146750

Liquide de nettoyage, 30 ml de liquide de nettoyage pour CMS-INK-TR-C5

106 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55