Liste de produits : accessoires

Filtres

8 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Ventilateur - QUINT-PS/FAN/4 - 2320076

Le montage du ventilateur pour QUINT-PS/1AC et .../3AC ne nécessite ni outils, ni accessoires supplémentaires. Le ventilateur garantit un refroidissement optimal en cas de températures ambiantes élevées ou de position de montage tournée.

Connecteur-bus sur profilé - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

Connecteur sur profilé pour montage sur profilé. Universel pour boîtiers TBUS. Contacts or, 5 pôles.

Adaptateur de montage - QUINT-ADAPTER/4 - 2866857

Adaptateur de montage pour QUINT-BAT/24 DC... sur profilé de 35 mm

Adaptateur de montage - QUINT-PS-ADAPTERS7/2 - 2938206

Adaptateur de montage pour QUINT POWER 10 A sur profilé S7-300

Adaptateur de montage - QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - 2938196

Adaptateur de montage pour QUINT-PS... Alimentation sur profilé S7-300

Adaptateur de montage - UWA 182/52 - 2938235

Adaptateur mural universel pour le montage fixe de l'appareil, en cas de vibrations importantes. L'appareil doit être vissé directement sur la surface de montage. La fixation de l'adaptateur mural universel se fait par le haut ou par le bas.

Adaptateur de programmation - TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - 2909681

Adaptateur de programmation Near Field Communication (NFC) avec interface USB pour une configuration sans fil des produits compatibles NFC de PHOENIX CONTACT avec logiciel. Aucun pilote USB spécial n'est requis.

8 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55