Liste de produits : accessoires

Filtres

64 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Matériau

Couvercle de protection - VC-SD1 - 1853670

Couvercle de protection, Couvercle de protection, type: VC1, matériau du boîtier: PA 6, coloris: gris

Couvercle de protection - VC-SD2 - 1853683

Couvercle de protection, Couvercle de protection, type: VC2, matériau du boîtier: PA 6, coloris: gris

Couvercle de protection - VC-SD3 - 1853696

Couvercle de protection, Couvercle de protection, type: VC3, matériau du boîtier: PA 6, coloris: gris

Couvercle de protection - VC-SD4 - 1853706

Couvercle de protection, Couvercle de protection, type: VC4, matériau du boîtier: PA 6, coloris: gris

Presse-étoupe - VC-K-KV-PG16( 5- 8) - 1853735

Demi-connexion vissée Pg16, en plastique, composée d'une garniture caoutchouc avec un trou et une vis de pression, pour boîtiers de type 1, câble [mm] 5 - 8

Presse-étoupe - VC-K-KV-PG16( 6,5- 9,5) - 1853748

Demi-connexion vissée Pg16, en plastique, composée d'une garniture caoutchouc avec un trou et une vis de pression, pour boîtiers de type 1, câble [mm] 6,5 - 9,5

Presse-étoupe - VC-K-KV-PG16( 7-10,5) - 1853751

Demi-connexion vissée Pg16, en plastique, composée d'une garniture caoutchouc avec un trou et une vis de pression, pour boîtiers de type 1, câble [mm] 7 - 10,5

Presse-étoupe - VC-K-KV-PG16( 9-13) - 1853764

Demi-connexion vissée Pg16, en plastique, composée d'une garniture caoutchouc avec un trou et une vis de pression, pour boîtiers de type 1, câble [mm] 9 - 13

Presse-étoupe - VC-K-KV-PG21( 7-10,5) - 1853890

Demi-connexion vissée Pg21, en plastique, composée d'une garniture caoutchouc avec un trou et une vis de pression, pour boîtiers de type 2 - 4, câble [mm] 7,5 - 10,5

Presse-étoupe - VC-K-KV-PG21( 9-13) - 1853900

Demi-connexion vissée Pg21, en plastique, composée d'une garniture caoutchouc avec un trou et une vis de pression, pour boîtiers de type 2 - 4, câble [mm] 9 - 13

64 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55