Liste de produits : accessoires

Filtres

44 occurrences

Connecteur final - FBP 3+1 - 3069399

Connecteur final, Dimension pas: 8,2 mm, Longueur: 64,4 mm, Largeur: 73,4 mm, Nombre de pôles: 4, Coloris: orange

Connecteur final - FBP 4+1 - 3069405

Connecteur final, Dimension pas: 8,2 mm, Nombre de pôles: 5, Coloris: orange

Connecteur final - FBP 5+1 - 3069409

Connecteur final, Dimension pas: 8,2 mm, Nombre de pôles: 6, Coloris: orange

Connecteur final - FBP 6+1 - 3069406

Connecteur final, Dimension pas: 8,2 mm, Nombre de pôles: 7, Coloris: orange

Connecteur final - FBP 7+1 - 3069400

Connecteur final, Dimension pas: 8,2 mm, Nombre de pôles: 8, Coloris: orange

Connecteur final - FBP 8+1 - 3069407

Connecteur final, Dimension pas: 8,2 mm, Nombre de pôles: 9, Coloris: orange

Connecteur final - FBP 12+1 - 3069408

Connecteur final, Dimension pas: 8,2 mm, Nombre de pôles: 13, Coloris: orange

Butée - E-UTWE 6 - 3069055

Butée, Largeur: 8,2 mm, Hauteur: 64 mm, Longueur: 80,8 mm, Coloris: gris

Capot de protection profilé - APH-UTWE 6 - 3069056

Capot de protection profilé, Largeur: 8,15 mm, Hauteur: 58,6 mm, Longueur: 80,9 mm, Coloris: gris

Sacoche à bandoulière - FAME-BAG 260 - 3069520

Sacoche à bandoulière, pour connecteurs FAME avec une largeur maximale de 261 mm, Longueur: 220 mm, Largeur: 290 mm, Hauteur: 115 mm, Coloris: noir

44 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55