Liste de produits : accessoires pour relais de surveillance

Filtres

8 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Module de puissance - EMD-SL-PS- 24AC - 2866103

Module Power, enfichable, valable pour EMD-SL-..., tension d'alimentation : 20,2...26,4 V AC

Module de puissance - EMD-SL-PS-110AC - 2866116

Module Power, enfichable, valable pour EMD-SL-..., tension d'alimentation : 88...121 V AC

Module de puissance - EMD-SL-PS-230AC - 2866129

Module Power, enfichable, valable pour EMD-SL-..., tension d'alimentation : 195...264 V AC

Module de puissance - EMD-SL-PS45-230AC - 2885294

Module Power, enfichable, valable pour EMD-FL-..., tension d'alimentation : 195 V AC ... 264 V AC

Module de puissance - EMD-SL-PS45-400AC - 2885304

Module Power, enfichable, valable pour EMD-FL-..., tension d'alimentation : 323...456 V AC

Module de puissance - EMD-SL-PS45-500AC - 2885317

Module Power, enfichable, valable pour EMD-FL-..., tension d'alimentation : 425...550 V AC

Module de puissance - EMD-SL-PS- 24DC - 2885359

Module Power, enfichable, valable pour EMD-SL-..., tension d'alimentation : 20 V DC ... 30 V DC

Module de puissance - EMD-SL-PS-120AC - 2885731

Module Power, enfichable, valable pour EMD-SL-..., tension d'alimentation : 108 V AC ... 132 V AC

8 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55