Liste de produits : accessoires

Filtres

16 occurrences

Stylo tactile - TOUCH PEN - 2701379

Stylet pour IHM analogiques résistives, peint argenté. Fourni avec support autocollant.

Matériaux de montage - HMI WALL MOUNTING KIT - 2701380

Kit de montage, IHM, pour le montage mural. Le kit de fixation contient 2 attaches à ressort.

Matériaux de montage - HMI SCB MOUNTING KIT 4 - 2701384

Kit de montage, IHM, pour l'installation sur une face avant. Le kit de fixation contient 4 clips de montage, 4 vis filetées et une clé à six pans.

Matériaux de montage - HMI SCB MOUNTING KIT 6 - 2701385

Kit de montage, IHM, pour l'installation sur une face avant. Le kit de fixation contient 6 clips de montage, 6 vis filetées et une clé à six pans.

Matériaux de montage - HMI SCB MOUNTING KIT 8 - 2701387

Kit de montage, IHM, pour l'installation sur une face avant. Le kit de fixation contient 8 clips de montage, 8 vis filetées et une clé à six pans.

Film de protection - 3,5" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - 2701370

Kit de films de protection composé de 10 films pour un écran 3,5''. Avec raclette pour placer les films et instructions.

Film de protection - 4,3" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - 2401516

Kit de films de protection composé de 10 films pour un écran 4,3''. Avec raclette pour mettre en place les films et instructions.

Film de protection - 5,7" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - 2701371

Kit de films de protection composé de 10 films pour un écran 5,7''. Avec raclette pour placer les films et instructions.

16 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55