Liste de produits : accessoires

Filtres

96 occurrences

Stylo tactile - TOUCH PEN - 2701379

Stylet pour IHM analogiques résistives, peint argenté. Fourni avec support autocollant.

Support - DL ADAPTER PLATE VESA75-100 - 2400014

Plaque de montage pour la ligne Design permettant d'adapter VESA 75 à VESA 100. La cheville VESA 100 est composée de trous de serrure pour un montage facilité. Coloris : RAL 7035 (gris clair).

Mémoire - DL 16 GB SSD KIT - 2400029

Kit SATA SSD 16 Go, 2,5 pouces avec cadre de montage pour PC industriel Designline

Mémoire - DL 32 GB SSD KIT - 2400030

Kit SATA SSD 32 Go, 2,5 pouces, avec cadre de montage, pour PC industriel Designline

Support - DL WALL MOUNT - 2400013

Support mural pour la ligne Design. Cheville : VESA 100 avec trous de serrure pour un montage aisé. Coloris : RAL 7035 (gris clair). Longueur : 218 mm

Kit de montage - DL PPC21.5 ARM ADAPTER - 1048820

L'adaptateur DL PPC21.5 ARM ADAPTER est fixé sur un PCI Designline® DL PPC21.5... et assure ainsi la continuité parfaite avec les supports de type VESA 75 x 75.

Mémoire - DL 480 GB SSD KIT - 1066253

Matériel d'installation du HDD SATA 480 Go 2,5 pouces et du compartiment pour PC industriel Designline

96 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55