Aperçu des news

Serveur OPC UA pour commandes basées sur PC WORX

24.07.2015

Boîte du logiciel PC WORX UA SERVER  

Avec PC WORX UA SERVER, il est possible d'accéder à toutes les variables des commandes PC WORX via OPC UA.

Grâce au serveur PC WORX UA de Phoenix Contact, vous avez la possibilité d'accéder, via le protocole de communication normalisé OPC UA (Unified Architecture), à toutes les variables des commandes programmables avec PC WORX.

Le serveur est conçu pour de grandes quantités de données : il est capable de transmettre des données de maximum 200 commandes à un système de visualisation ou de commande de production. La représentation des variables s'effectue via le profil PLCopen normalisé. Pour assurer la communication, le serveur OPC UA utilise le protocole binaire grâce auquel il atteint des vitesses élevées de transmission des données. Un concept de sécurité s'appuyant sur des certificats protège contre tout accès non autorisé, toute manipulation et les erreurs d'utilisation. Outre l'authentification des clients OPC UA via des certificats, le serveur offre également en option la possibilité de crypter la communication entre le client et le serveur. Une attention particulière a été portée sur le diagnostic détaillé. Le configurateur fourni permet à l'utilisateur de concevoir aisément les réglages de sécurité et d'établir des diagnostics sur les liaisons de communication actuelles avec les clients et les serveurs.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55