Aperçu des news

Adaptateurs en façade pour les signaux et les lignes de puissance

05.05.2014

Adaptateurs universels en façade pour SIMATIC® S7-300  

Câblage simple et rapide de modules

Grâce aux nouveaux adaptateurs universels en façade, il est possible de réaliser un câblage rapide de modules à la commande SIMATIC® S7-300.

Les variantes d'adaptateur destinées aux câblage de signaux et de lignes de puissance conviennent aux applications comportant des courants et des tensions élevés, mais aussi aux petits signaux analogiques de commutation. Elles sont susceptibles d'être utilisées pour des puissances de commutation allant jusque 250 V CA/CC et 6 A. Le recours à des composants enfichables permet de raccorder l'adaptateur au bloc de jonction rapidement et sans erreur. Le raccordement côté terrain à la gamme de blocs de jonction CLIPLINE complete permet d'exploiter l'ensemble des fonctions d'un bloc de jonction. De plus, le boîtier scellé et protégé contre le contact assure une manipulation sécurisée.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires