Aperçu des news

Combinaison parfaite : alimentation secourue intelligente et accumulateur d'énergie intégré désormais réunis

27.07.2012

Le QUINT UPS-IQ intelligent  

Les nouveaux QUINT UPS-IQ combinent alimentation secourue et accumulateur d'énergie dans un boîtier compact.

Bénéficiez de tous les avantages des QUINT UPS-IQ intelligents dans un espace minimum : les nouveaux modules d'alimentation secourue avec accumulateur d'énergie intégré permettent de gagner de la place et de réduire le câblage.

Les alimentations secourues avec technologie IQ assurent une disponibilité maximale de l'installation pour toutes les applications industrielles. Deux nouveaux modules pour applications 24 V CC réunissent désormais le module d'alimentation secourue et l'accumulateur d'énergie dans un seul et même boîtier. De conception extrêmement compacte, ces appareils peuvent facilement être ajoutés aux installations existantes, grâce à un câblage minimal. Seule une alimentation de 24 V CC doit être montée en amont ; la solution d'alimentation secourue est alors complète et votre installation protégée de manière fiable contre les pannes de secteur.

 


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55