Aperçu des news

Connecteurs à usage intensif pour applications ferroviaires en format compact D7

27.04.2017

HEAVYCONNEC D7 - Boîtiers HPR et éléments de contact sertis  

Connecteurs à usage intensif pour applications ferroviaires en format compact D7

Les nouveaux boîtiers HEAVYCONNEC D7 de Phoenix Contact ont été optimisés pour les applications ferroviaires. Avec les boîtiers HPR compacts, vous transmettez les signaux et la puissance même dans un espace restreint.

Les boîtiers sont composés de zinc moulé sous pression, résistant à la corrosion et thermolaqué. Même en cas d'applications extrêmes, ils restent étanches de manière fiable jusqu'à l'indice de protection IP68. Le verrouillage à vis vous permet une utilisation résistante aux vibrations et aux chocs. Les revêtements et les joints NBR du boîtier sont conçus pour être conducteurs d'électricité. Combinés à des presse-étoupes blindés, ils vous assurent une protection CEM fiable. Les boîtiers ont fait l'objet de tests suivant CEI 61373 et EN 50155. Les éléments de contact robustes et résistants aux vibrations avec raccordement serti et à deux et trois pôles complètent la gamme de produits. Les éléments carrés sont conçus pour les applications jusqu'à 40 A et 400 V.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55