Aperçu des news

L'automatisation facile avec CEI 61850

20.04.2017

Automate Axiocontrol AXC 1050  

Automate robuste Axiocontrol AXC 1050

L'automate Axiocontrol de Phoenix Contact assure désormais une automatisation efficace et conforme aux normes dans le secteur de l'énergie.

L'automate sert à transmettre à la salle de contrôle les données de terrain, normalisées selon 61850, via GOOSE ou MMS. Le système d'automatisation assure un niveau élevé de performance et une manipulation aisée et convient pour une utilisation dans des environnements industriels difficiles. A l'aide de la licence contenue dans la carte SD, le protocole de communication est activé et permet de procéder rapidement au développement d'interfaces conformes à la norme CEI 61850. La conception des fonctions de l'automate et des fonctions conformes à la norme CEI 61850 reste séparée l'une de l'autre. L'utilisateur peut procéder à la modélisation des données pour CEI 61850 et utiliser séparément les langages de programmation standard stockés dans le logiciel d'automatisation PC Worx pour adapter la solution de commande à son application.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55