Aperçu des news

Connecteurs à double rangée pour circuits imprimés

29.01.2020

Nouveaux connecteurs à double rangée pour circuits imprimés  

Nouveaux connecteurs à double rangée pour circuits imprimés

Les connecteurs blindés pour circuits imprimés complètent la gamme de produits de Phoenix Contact au pas de 2,54 mm.

Le blindage CEM des connecteurs à double rangée de la série DMCC permet une alimentation fiable des appareils en données et en puissance – même par un seul câble Ethernet (PoE).

Les connecteurs à sertir conviennent aux sections de conducteurs de 0,14 à 0,75 mm² et sont conçus pour max. 6 A/160 V. Grâce à leur taille compacte, les connecteurs et embases à deux pôles et quatre contacts offrent la solution idéale pour les applications de faible encombrement. Des outils disponibles en option permettent le sertissage manuel et automatique.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55