Aperçu des news

Éclairage optimum de l'armoire électrique à technologie LED

11.05.2015

Lampes PLD pour armoire électrique de classe 400 et 600  

Les éléments optiques intégrés veillent ici à un éclairage optimal de l'armoire électrique

Les nouvelles lampes PLD pour armoire électrique de Phoenix Contact, dotées de la technologie à LED et leurs éléments optiques intégrés, veillent à un éclairage clair et adapté à l'environnement de l'armoire électrique jusque dans la zone la plus basse.

Les lampes sont installées sans outil en un tour de main. La gamme de produits comprend, outre les accessoires de ligne et de montage, deux classes de puissance. Les lampes de la classe 600 disposent d'une plage de tension CA étendue et se raccordent en série. Elles sont activées et désactivées automatiquement via un détecteur de mouvement intégré. Une prise spécifique au pays permet de faire fonctionner des appareils extérieurs même avec une armoire électrique hors tension. Les lampes plus compactes de la classe 400 sont alimentées en 24 V CC. Le choix possible entre trois longueurs de lampes et la fenêtre de sortie de lumière amovible permet un ajustement optimal aux différentes largeurs d'armoires électriques et de profondeurs de montage de la plaque d'armoire électrique. Les lampes se raccordement également en série et peuvent être activées et désactivées soit manuellement à l'aide d'un bouton intégré soit automatiquement à l'aide d'un interrupteur de porte installé en amont.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires