Aperçu des news

Répartition du potentiel compacte sur 6 mm

06.02.2018

Disjoncteurs PTCB à pontage pour la gamme de blocs de jonction CLIPLINE complete  

Une répartition simple et compacte du potentiel avec le disjoncteur PTCB

Le disjoncteur électronique monocanal PTCB de Phoenix Contact, permettant un paramétrage de un à huit ampères, convient particulièrement à la répartition simple et compacte du potentiel.

Grâce au pontage pour la gamme de système de blocs de jonction CLIPLINE complete, vous pouvez utiliser des blocs de jonction standard et des accessoires. Une qualification des nouveaux matériaux n'est pas nécessaire. Vous pouvez ainsi compléter vos applications existantes de manière simple et rapide. Grâce au format compact de 6 mm, les appareils offrent une protection fiable contre les courants de surcharge et les courants de court-circuit dans les espaces les plus réduits. Avec les valeurs de courant réglables par appareil, vous pourrez répondre aux exigences de diverses applications. Des ajustements peuvent être réalisés même lors de la mise en service. Vous pouvez réagir aux modifications de l'application à tout moment. La gamme de produits propose trois appareils réglables avec diverses plages d'intensité nominale entre un et huit ampères. Quatre autres produits avec des intensités nominales fixes de deux, trois, quatre et six ampères complètent la gamme de produits PTCB.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55