Aperçu des news

Commande hautes performances pour les installations éoliennes

15.09.2015

Axiocontrol AXC 3050  

Commande modulaire haut de gamme pour les environnements exigeants des installations éoliennes

La commande Axiocontrol AXC 3050 de Phoenix Contact offre des conditions optimales pour une utilisation adaptée à l'énergie éolienne.

Grâce à une vitesse de traitement rapide, les tâches de contrôle complexes sont exécutées de manière fiable. Les fonctions comme celles de compteur rapide et de tâches d'événements sont intégrées dans la commande. Grâce à elles, la réactivité de la commande est excellente sans que des modules d'E/S spécifiques ne soient requis. Le boîtier CEM robuste est idéal pour les installations éoliennes et fonctionne même dans les environnements très exigeants des parcs éoliens offshores. Les modules d'E/S du système d'E/S Axioline F se juxtaposent à la commande modulaire en fonction des exigences, afin de créer des stations locales, par exemple dans le moyeu ou la nacelle. Les trois interfaces Ethernet permettent au AXC 3050 de se connecter facilement au réseau existant du parc et d'augmenter les modules d'E/S décentralisés. L'utilisateur peut alors choisir entre les protocoles de communication TCP/IP, UDP, Modbus/TCP et Profinet, alors que la commande fait office à la fois de contrôleur et d'équipement Profinet. Un raccordement USB garantit un transfert facile de données sur un support amovible et une mise à jour facile du programme de commande. En cas de panne de courant, l'API Axiocontrol sauvegarde automatiquement toutes les données de commande de l'application sur la carte Flash.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55