Aperçu des news

Les Panel PC Valueline ont remporté le « German Design Award »

20.03.2017

Panel PC Valueline à côté du logo du « German Design Award »  

Récompensé par le « German Design Award »

La nouvelle génération de Panel PC Valueline de Phoenix Contact a été récompensée par le prestigieux « German Design Award » 2017.

La gamme de Panel PC a convaincu le jury international avec son design attrayant et sa technique performante. Les Panel PC vous permettent de mettre en œuvre de manière fiable tous les processus d'utilisation et de surveillance dans votre installation. Les appareils dotés d'un écran multi-touch conviennent pour le montage en façade de l'armoire électrique, ce qui accorde une importance d'autant plus grande à cette association de technologie informatique ultramoderne et de design attrayant. L'utilisateur peut choisir entre les différentes classes de puissance et les tailles d'écran, de 7,0 à 21,5 pouces. Les PC industriels ont été conçus sans ventilateur et pièces mobiles, renforçant ainsi la sécurité et la durée de vie de l'appareil.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires