Aperçu des news

Raccordement de la puissance sur le terrain en toute rapidité grâce à un système d'installation flexible

23.01.2017

Système dinstallation QPD  

Système d'installation QPD simple

Les environnements difficiles nécessitent également une répartition de l'énergie, même lorsque les conditions d'environnement sont extrêmes. Le système d'installation QPD de Phoenix Contact se présente dans ce contexte comme une solution robuste pour la répartition de l'énergie.

L'installation est simple, rapide et flexible. L'économie de temps que vous réalisez sur site s'élève jusqu'à 80 %. Grâce à la connexion confortable autodénudante, vous pouvez raccorder des câbles jusqu'à 5 x 6 mm² sans recourir à des outils spéciaux. Vous pouvez transmettre des tensions jusqu'à 690 V et des courants jusqu'à 40 A sans problème. L'indice de protection élevé IP68/IP69K garantit que le système d'installation puisse également fournir une connexion sécurisée et stable dans des environnements difficiles. La gamme de produits du système d'installation QPD comprend des connecteurs, des prolongateurs de câble, des répartiteurs en H et T ainsi que des traversées de paroi. Vous pouvez ainsi procéder à une installation individuelle jusqu'à l'emplacement nécessaire.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55