Aperçu des news

Système d'E/S robuste certifié pour la construction navale

17.07.2015

Système d'E/S Axioline pour la construction navale  

Axioline est désormais doté de toutes les homologations essentielles de la construction navale

Grâce à la faible émission de perturbations de la classe CEM B ainsi que sa robustesse mécanique, le système d'E/S Axioline de Phoenix Contact satisfait aux exigences élevées de l'automatisation dans la construction navale.

Par conséquent, le système d'E/S a désormais obtenu les homologations de tous les organismes maritimes importants de classification. L'obtention du certificat BSH avec test réussi de la boussole constitue un exemple spécifique pour l'utilisation dans la construction navale. Ce certificat autorise l'installation d'une station d'E/S à une distance de quelques centimètres seulement de boussoles magnétiques de régulation sensibles aux perturbations. Les nouvelles variantes XC du système d'E/S proposent par ailleurs une plage de température de service étendue de -40 à +70°C ainsi que des circuits imprimés vernis. Elles conviennent ainsi particulièrement pour une utilisation dans l'environnement difficile des salles des machines.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires