Aperçu des news

Nouvelles E/S indépendantes du système

28.11.2019

Nouvelles E/S enfichables de Phoenix Contact pour le système E/S Axioline F  

E/S enfichables flexibles

À l'occasion du salon SPS 2019, Phoenix Contact élargit la gamme de son système E/S Axioline avec des éléments E/S Smart Elements enfichables, indépendants du système dans un design compact et avec jusqu'à 16 canaux.

Les éléments dans l'indice de protection IP 20 sont enfichés dans un fond de panier Axioline F. Les modules de fond de panier permettent la réception de quatre ou six Smart Elements et les intègrent dans le bus local Axioline F. En raison d'emplacements disposés sur deux rangées, deux éléments E/S peuvent être placés les uns sur les autres et loger ainsi différentes fonctions sur une largeur de 15 mm avec jusqu'à 32 canaux. La sélection et la combinaison des fonctionnalités E/S peuvent être sélectionnées librement par l'utilisateur.

Au lancement sur le marché, outre les fonctions E/S standard, il existe également un maître IO-Link à quatre canaux ainsi que des modules Profisafe pour la détection et la sortie de signaux de sécurité. D'autres fonctions peuvent être complétées par les modules E/S d'Axioline F au sein d'une station Axioline. Le principe d'enfichage double et sans outil garantit une installation mécanique particulièrement rapide : enfichage simple des éléments E/S dans les modules de fond de panier, puis insertion des conducteurs à l'aide du raccordement Push-in.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55