Aperçu des news

Prise de test modulaire FAME pour châssis 19 pouces

18.06.2019

FAME RACK  

Prise de test pour châssis de 19 pouces

La prise de test modulaire 19'' FAME 3 RACK de Phoenix Contact ne requiert aucun connecteur de service, elle fonctionne selon le principe du contact NF.

Le système réunit des opérations complexes de commutation dans un seul bloc compact et peu encombrant pour les contrôles de fonctionnement des convertisseurs de courant et de tension, des contacts de signalisation et de déclenchement. Pour vous, ceci se traduit par un gain de temps. Le court-circuit automatique de convertisseur et le pontage en étoile vous garantissent une sécurité avec les cavaliers standard dans l'embase pour prise de test. Grâce à la poignée rotative brevetée et au court-circuit de convertisseur à action avancée qui y est relié, le système offre une sécurité élevée. Les modules préfabriqués sont conçus pour un montage facile dans des racks 19'' avec deux, trois et quatre unités rackables. Avec une largeur de 50 mm, vous installez l'embase pour prise de test jusqu'à huit fois dans une rangée dans un rack. Les contacts non utilisés sont remplis par des rondelles factices. Celles-ci sont inutiles lors du montage direct dans les plaques frontales ou les portes dans un autre format que le rack 19". Le système se distingue par un grand gain de place grâce aux alvéoles pour fiche test disposées en quinconce. Vous fixez les câbles de test facilement avec des attache-câbles. Pour le FAME RACK, un capot avec ou sans contact d'état est disponible. L'embase pour prise de test et la fiche de test disposent de la technologie de raccordement de type barrière pour cosses à fourche et à anneau, et utilisent le système d'accessoires du programme de borniers CLIPLINE complete.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55