Aperçu des news

Boîtiers vides et boîtes de jonction en polyester

15.08.2016

Boîtiers en polyester  

Boîtiers en polyester pour les installations en zone Ex et non Ex

La gamme de séries de capots CLIPSAFE de Phoenix Contact a été élargie. Outre les boîtiers en acier, elle comprend désormais 35 boîtiers robustes en polyester et homologués Ex conçus pour être déployés dans les environnements industriels.

Ces produits sont proposés en quatre variantes et peuvent être équipés individuellement avec la gamme complète de blocs de jonction homologués Ex de Phoenix Contact. Gagnez de la place grâce à un double niveau de câblage dans les boîtiers. Avec l'indice de protection IP66, rien ne fait obstacle à la sécurité de votre déploiement en extérieur. 46 boîtiers standard supplémentaires en polyester et conçus pour les environnements industriels ainsi que les zones non explosives complètent la gamme des boîtiers en polyester. Ils peuvent être équipés individuellement avec tous les produits de la gamme de Phoenix Contact. En vue d'un traitement rapide de la commande, un formulaire en ligne soutient votre demande. Il simplifie en outre la description de vos exigences pour un boîtier équipé individuellement. Le logiciel CLIP PROJECT permet de concevoir rapidement et en toute simplicité des barrettes de raccordement sans défaut.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55