Aperçu des news

Switchs manageables pour armoires électriques plates

28.11.2019

Switchs manageables avec huit et 16 ports  

Switchs manageables dans un boîtier métallique plat

La gamme de produits des switchs manageables de Phoenix Contact comprend désormais également des variantes dans un boîtier métallique avec une sortie de port vers le bas pour une utilisation dans des armoires électriques plates.

Les switchs manageables de la série 2400/2500 offrent un grand nombre de fonctions, variantes et homologations pour les applications d'automatisation.

Avec des fonctions Profinet et des variantes Profinet préconfigurées, ils conviennent également parfaitement à l'utilisation dans les réseaux Profinet de classe B. Les switchs peuvent être configurés facilement grâce à la gestion basée sur le web, le bouton Mode, la carte SD, SNMP, CLI ou Profinet. Une multitude de protocoles de redondance pris en charge tels que RSTP, MRP ou LACP permet une structure de réseau sécurisée après défaillance. Nombre de fonctions de sécurité garantissent par ailleurs la protection contre tout accès à l'appareil et toute communication des données non autorisés. 


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55