Aperçu des news

Système d'installation pour la distribution d'énergie dans des installations très étendues

17.03.2016

Système d'installation QPD  

Gamme de produits complète jusqu'à 6 mm²

Avec le système d'installation QPD de Phoenix Contact, raccordez les câbles rapidement, en toute simplicité et sans outil spécial.

L'éventail de produits couvre des sections de conducteurs comprises entre 0,5 mm² et 6 mm². Ainsi, le système QPD est conçu pour des puissances jusqu'à 690 V/40 A dans le cadre de la distribution d'énergie dans des machines, installations et bâtiments très étendus. Pour les applications présentant un espace d'installation restreint, il existe la gamme de produits compacte comprise entre 0,5 mm² et 1,5 mm². Des variantes fixes et enfichables avec jusqu'à quatre sorties sont disponibles au choix. Le raccordement autodénudant IDC du système d'installation permet d'économiser jusqu'à 80 % de temps de câblage lors du raccordement. Pour l'installation, il suffit de dénuder le câble, d'ordonnancer les torons dans le corps d'épissure, de sectionner ces derniers à ras, puis de les visser. Un autre avantage réside dans la conception robuste et la grande flexibilité. Ils répondent aux exigences des indices de protection IP68 et IP69K et de la catégorie de résistance au choc IK07. La gamme de produits comprend les traversées de paroi, les prolongateurs de câble, les connecteurs ainsi que les répartiteurs H et T.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55