Aperçu des news

La connectique PV a un nom

28.05.2018

La connectique PV a un nom : SUNCLIX  

La connectique PV a un nom : SUNCLIX

Phoenix Contact a développé la gamme de connectiques SUNCLIX spécialement pour répondre aux exigences élevées de l'industrie photovoltaïque.

On retrouve parmi les solutions des connecteurs DC avec raccordement à ressort et raccordement à sertir, des adaptateurs de fusible pour la sécurité des fils, des répartiteurs Y et un programme complet à d'accessoires. Les connecteurs DC sont adaptés aux câbles avec des coupes de 2,5 mm² à 16 mm² (AWG 14-6). Les connecteurs de terrain et d'appareil satisfont à un indice de protection IP66/68 (2 m / 24 h.), ils sont certifiés selon UL6703 et CEI 62852 et transmettent des puissances jusqu'à 1500 V / 65 A. La large plage de températures de -40 °C à +85 °C permet l'utilisation fiable des solutions SUNCLIX dans toutes les régions géographiques et dans tous les domaines d'application.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55