Aperçu des news

Phoenix Contact communique par IO-Link

06.12.2018

La gamme des produits IO-Link de Phoenix Contact  

Les produits IO-Link pour les armoires électriques et l'installation sur le terrain de Phoenix Contact

IO-Link, le protocole de transmission avec une norme ouverte pour l'automatisation du futur, est le standard de communication qui se développe le plus actuellement dans l'automatisation industrielle.

Phoenix Contact propose pour cela une grande gamme d'IP20 et d'IP67, du maître IO-Link, en passant par les périphériques IO-Link, jusqu'au câblage et au logiciel.

Ainsi, tous les appareils parlent le même langage, et peuvent être diagnostiqués, paramétrés et configurés facilement par l'automate. La connexion au PROFICLOUD directement par l'automate ou par une Cloud IoT Gateway permet une analyse et un diagnostic pratiques des données, de n'importe quel endroit du monde.

Avec le système IO-Link, comprenant des modules d'E/S, des démarreurs moteurs, des relais de sécurité et un logiciel, Phoenix Contact fournit tous les modules pour l'industrie du futur.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55