Aperçu des news

L'automatisation standardisée optimise le montage des installations

14.05.2019

Photo du produit Smart Production Cabinet  

Solution d'automatisation standardisée, modulaire et évolutive pour la commande, la surveillance et le diagnostic des installations de production et de convoyage.

Le Smart Production Cabinet automatise d'une manière efficace vos installations de production et de convoyage, du monitoring à la commande complexe des installations.

Grâce à ses fonctions configurables, cette solution d'automatisation standardisée, modulaire et évolutive, vous permet de nombreuses possibilités d'utilisation. Comparé aux développements personnalisés, le Smart Production Cabinet peut être terminé nettement plus rapidement et mis en service plus facilement, grâce aux travaux de développement nettement moins élevés, et aux progiciels fournis. Cela n'entraîne non seulement des avantages financiers, mais optimise également la durée de réalisation de votre projet. L'automate PLCnext en place et le logiciel d'étude fourni permettent par exemple une mise en service facile, en utilisant des langages de programmation favoris au choix, tels que ceux conformes à la norme CEI 61131 ou des langages évolués. La connexion au cloud intégrée dans l'automate vous permet d'utiliser en option les Smart Services. Dans le cadre de la maintenance prédictive et des analyses des mégadonnées, il est possible de réaliser des procédures encore plus efficaces sur les installations.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55