Aperçu des news

Bornes collectrices de potentiel compactes avec raccordement vissé et Push-in

22.06.2018

Alimentation par raccordement vissé, prélèvement par raccordement Push-in  

Modules compacts de répartition du potentiel avec raccordements Push-in et hybrides

Les bornes collectrices de potentiel compactes PT et PTU offrent de nombreuses possibilités d'utilisation.

L'alimentation est assurée par le raccordement vissé, sans entretien. Câblez les prises sans outil avec le raccordement Push-in. Grâce à la forme compacte des blocs de jonction, la répartition ou la collecte du potentiel se fait dans un espace réduit.

Avec les ponts enfichables standard du système CLIPLINE complete, vous pouvez ponter les blocs de jonction PT et PTU. Le contrôle se fait par le point test standard de 2,3 mm. Pour chaque borne, vous disposez d'une grande surface de repérage.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55