Aperçu des news

Blocs de jonction pour C.I. à haute intensité pour électronique de puissance

09.11.2015

Blocs de jonction pour C.I. à haute intensité pour électronique de puissance jusqu'à 232 A  

Blocs de jonction pour C.I. à haute intensité pour électronique de puissance jusqu'à 232 A

Avec le nouveau bloc de jonction pour C.I MKDSP 95 de Phoenix Contact, il est possible de transmettre maintenant jusqu'à 232 A directement sur le circuit imprimé.

Le bloc de jonction accepte avec une tension jusqu'à 1000 V des conducteurs avec une section de maximum 95 mm². Avec la version MKDSP 50 plus petite, il est possible de transmettre 150 A avec des sections de conducteurs de 50 mm² max. Pour le raccordement simple et sûr, des tournevis Torx courants dans le commerce sont utilisés pour les deux blocs de jonction. Les blocs de jonction pour C.I avec un à cinq pôles sont adaptés pour le soudage à la vague et offrent un point-test intégré. Phoenix Contact étend sa gamme de produits avec le MKDSP 50 ainsi que le MKDSP 95 dans le domaine des blocs de jonction pour C.I. pour les courants forts.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55