Aperçu des news

Éclairage optimal dans tous les environnements

17.03.2016

Nouvelles lampes LED pour machines de classe 100 et 200  

Grâce à la technologie à LED, les lampes pour machines assurent un éclairage optimal, économe en énergie

Deux nouvelles classes de puissance complètent désormais la gamme des lampes LED pour machines de Phoenix Contact.

Différents types de protection, formats et différentes longueurs ainsi qu'un dispositif pivotant permettent un éclairage optimal des machines. Les 15 nouvelles variantes sont toutes dotées d'une alimentation 24 V CC et d'une protection contre les inversions de polarité et une tension d'alimentation trop élevée. Les lampes à LED conçues selon l'indice de protection IP67 possèdent une homologation ETL-Intertek. Les variantes de classe 100 se caractérisent par leur format très étroit et sont disponibles dans cinq longueurs de 196 à 1 170 mm. Après montage, elles peuvent pivoter pour offrir un éclairage ciblé grâce au support fourni. L'alimentation est assurée par le câble posé d'une longueur de 3 m. Grâce à leur structure robuste, les lampes de classe 200 résistent aux lubrifiants et aux contraintes mécaniques, telles que les vibrations et les chocs. La fenêtre de sortie de la lumière est également protégée contre les chocs mécaniques grâce à un verre de sécurité de 4 mm d'épaisseur. Avec des longueurs comprises entre 190 et 1 070 mm, le connecteur encastrable M12 et les accessoires destinés à un montage pivotant, elles offrent une grande flexibilité. Les lampes d'un diamètre de 70 mm sont tout à fait adaptées au remplacement rapide des luminaires tubulaires à tube fluorescent. La gamme contient également une version conçue pour les applications des environnements difficiles, requérant l'indice de protection IP69.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires