Aperçu des news

Sécurité, performance et adaptabilité : télémaintenance avec le Cloud

25.02.2019

mGuard Secure Cloud  

Télémaintenance basée sur le Cloud

Dès maintenant, les services distants de mGuard Secure Cloud Phoenix Contact peuvent être utilisés avec une performance et une adaptabilité améliorée.

 Pour cela, Phoenix Contact coopère maintenant avec Amazon Web Services (AWS), le fournisseur de services informatiques virtuels leader au niveau mondial. Cette coopération garantit les hauts standards de sécurité de l'écosystème mGuard Secure Cloud tout en respectant les règlements européens sur la protection des données les plus élevés (RGPD).

Le Cloud propose depuis de nombreuses années une plate-forme virtuelle de télémaintenance pour les petites et moyennes structures de construction des machines. La manipulation intuitive permet d'intégrer en quelques minutes les machines et autres objectifs de télémaintenance au cloud par technologie VPN, et de pouvoir y accéder de manière sécurisée par Internet.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55