Aperçu des news

Automate pour l'infrastructure de bâtiments

17.02.2017

Automate de lIdO ILC 2050 BI  

Automate de l'IdO ILC 2050 BI

L'automate de l'IdO ILC 2050 BI de Phoenix Contact permet d'automatiser différents équipements dans l'infrastructure de bâtiments, les centres de données et les sites répartis.

L'automate dispose de diverses interfaces et prend en charge différents protocoles. La structure de l'IdO intégrée permet, grâce à la normalisation de divers types de données, une automatisation des processus et services de gestion provenant du système de commande du bâtiment basée sur l'IdO. Ainsi, il est possible de raccorder divers capteurs et actionneurs, indépendamment du fabricant et du protocole de communication, en toute simplicité et de transférer des points de données selon l'Industrie 4.0 à des objets d'informations universels. Grâce au système d'E/S Inline modulaire de Phoenix Contact, l'automate de l'IdO peut être adapté fonctionnellement à tous les cas d'applications. La structure de l'IdO comprend de nombreux pilotes de communication pour le raccordement de divers systèmes au niveau du terrain. Les appareils et données reliés seront normalisés et mis à disposition dans l'ensemble du système. Le superviseur permet de concevoir un environnement supérieur de paramétrage et de visualisation basé sur PC. Ainsi, les stations peuvent être paramétrées de manière efficace et à distance. Le modèle d'exploitation flexible permet d'étendre toutes les licences à tout moment et selon les besoins.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55