Aperçu des news

Nouveaux switches pour une disponibilité maximale des réseaux Ethernet/IP

02.08.2016

Switches administrables avec ports Gigabits-Combinés  

Switches administrables avec ports Gigabits-Combinés

Les nouveaux modèles des switches administrables FL SWITCH 7000 de Phoenix Contact permettent désormais l'intégration de cellules de commande EtherNet/IP hautement disponibles avec redondance DLR dans des structures Gigabits supérieures.

Jusqu'à quatre ports combinés (SFP ou RJ45) dotés d'un débit de données de l'ordre du Gigabit assurent un haut niveau de flexibilité lors de la mise en œuvre d'installations impliquant des liaisons cuivre et fibre de verre. Il est ainsi possible, dans une même application, de mettre en place en toute flexibilité, avec maximum quatre liaisons en fibre de verre, à la fois les deux liaisons dans un anneau DLR et le raccordement redondant sur des structures Layer 3 supérieures. Grâce au large éventail de modules SFP à fibre de verre, des liaisons multimode et monomode sont possibles avec des longueurs de câbles pouvant atteindre 80 kilomètres. Les switches servent ainsi idéalement d'interface entre le réseau de production et la cellule d'automatisation ou lorsqu'il est essentiel de pouvoir choisir librement le support de transmission. La prise en charge des protocoles RSTP et DLR assure également une redondance globale de l'ensemble de l'installation.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55